Produktnummer: 7896Z

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, XLPe+PP Ins, IS+OA TC Brd, LSZH-TS Jkt, 600V TC-ER-ST1

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 16+18AWG (19x29+19x30) verzinntes Kupfer, XLPE+PP-Isolierung, individuelle Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), LSZH-Duroplast-Außenmantel, 600 V TC-ER-ST1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.115 in (2.92 mm) 0.646 in (16.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,646 Zoll (16,4 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.9 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 8 Amps per Conductor at 25ºC
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 75%

Nom Äußerer Schutz DCR

1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C Dry -20°C to +75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 6.0 in

Maximale Zugspannung

190 lbs (86 kg)

Gewicht Kabelgebinde

222 lbs/1000ft (330 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, 1202, IEC 60332-3-22

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER-ST1

AWM-Compliance

I/II A/B

Marine-Compliance

ABS Bauartzulassung 20-HS1959654-PDA

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Kabel V

Anmerkungen

Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
7896Z 0105000 Schwarz 612825190868 C