Produktnummer: 7900A

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, PVC-NYL+PO Ins, PVC Jkt, 600V TC-ER

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 16+18AWG (19x29+19x30) verzinntes Kupfer, PVC-NYL+PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, 600 V TC-ER

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element Size Stranding Material
Pair(s) 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Red & Black, Blue & White
Conductor1 PP - Polypropylene 0.098 in (2.5 mm) Flame Retardant

Innenabschirmung

Element
Data Pair(s)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.075 in (1.9 mm) 0.43 in (11 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.9 Ohm/1000ft 100 Ohm 4.8 Amps per Conductor
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 64%

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

160 lbs (73 kg)

Gewicht Kabelgebinde

100 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Article 336, TC-ER

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

ODVA Kabel IV

Anmerkungen

Fallen. Messmarkierungen auf der Ummantelung zur Unterstützung bei der Installation. ODVA DeviceNet ist ein eingetragenes Warenzeichen der Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.499 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.499 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7900A T5U500 Grau T5U Rolle 500 ft 612825190912 C
7900A T5U1000 Grau T5U Rolle 1.000 ft 612825190905 C