Produktnummer: 7987P

NanoSkew™ 4–24 AWG-Paare, CMP

NanoSkew™ 24 AWG verdrillte Paare aus massiven blanken Kupferleitern, FEP-Isolierung, Reißleine, Flamarrest®-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

UTP-basierte Videoanwendungen, nicht für Datenübertragungen, die TIA/EIA-Kategoriequalifikationen erfordern, RGB

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.201 in Yes

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
70% 0.007 ns/100m

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 100 ± 15 100 ± 15
4 100 ± 15 100 ± 15
8 100 ± 15 100 ± 15
10 100 ± 15 100 ± 15
16 100 ± 15 100 ± 15
20 100 ± 15 100 ± 15
25 100 ± 15 100 ± 15
31.25 100 ± 15 100 ± 15
62.5 100 ± 15 100 ± 15
100 100 ± 15 100 ± 15

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
0.2 in (5.1 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 lbs/1000ft (31 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

7987R

Anmerkungen

Ummantelung sequenziell gekennzeichnet in Intervallen von 2 Fuß.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.384 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
7987P 1NDU1000 Kastanienbraun 1ND UnReel 1.000 ft 612825192503
7987P 1NDU1640 Kastanienbraun 1ND UnReel 1.640 ft 612825192510