Produktnummer: 7987R

NanoSkew™ 4–24 AWG-Paare, CMR

NanoSkew™ 24 AWG verdrillte Paare aus massiven blanken Kupferleitern, ohne Plenum, Polyolefin-Isolierung, Skew 2,2 ns/100 m nominal, Reißleine, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zero Skew, Low Skew, RJ45, UTP-basierte Videoanwendungen, Nicht für Datenübertragungen, die TIA/EIA-Kategoriequalifikationen erfordern, RGB

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

Isolierung

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in Yes

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
70% 0.007 ns/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min.
0.2 in (5.1 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 lbs/1000ft (27 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

7987P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.451 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.451 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
7987R 059U1000 Kastanienbraun UnReel 1.000 ft 612825192527
7987R 059U1640 Kastanienbraun UnReel 1.640 ft 612825192534