Produktnummer: 8138

RS232/485 Low Cap, #28-8pr, FPE, O/A Folie+Geflecht, PVC-Hülle, CL2, 120Ω

Computer-EIA-RS-232/485-Kabel, 8-paarig, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), 28 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-485 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0145 in (0.368 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.039 in (0.99 mm) 0.330 in (8.38 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,330 Zoll (8,38 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft (210 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 20 pF/ft (66 pF/m) 120 Ohm 78% 0.7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,7 Ohm/1000 Fuß (12 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2919) -30°C to +80°C

Gewicht Kabelgebinde

47 lbs/1000ft (70 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Klasse 2

AWM-Compliance

AWM 2919

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.328 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.328 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8138 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825195405
8138 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825195429 C
8138 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825195412 C