Produktnummer: 8142

RS232/485 Low Cap, #28-12.5pr, FPE, O/A Folie+Geflecht, PVC-Hülle, CL2, 120Ω

Computer-EIA-RS-232/485-Kabel, 12,5-Paar, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36), verzinnte Kupferleiter, Datalene®-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), verzinnter Kupferableiter, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-485 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0145 in (0.368 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Gray
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0145 in (0.368 mm) Gray

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.389 in (9.88 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,389 Zoll (9,88 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft (210 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 20 pF/ft (66 pF/m) 120 Ohm 78% 0.7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,1 Ohm/1000 Fuß (10 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2919) -30°C to +80°C

Gewicht Kabelgebinde

60 lbs/1000ft (89 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Klasse 2

AWM-Compliance

AWM 2919

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.333 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8142 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825195450 C
8142 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825195443 C