Produktnummer: 82742

Elektronisch, 3 Pr #22 Str TC, FEP Ins, PVC Jkt, CMP

Hochtemperaturelektronik, 3 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendungen im Innenraumplenum; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0065 in (0.17 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.191 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16 Ohm/1000ft (52 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 80 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 3.3 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
0°C To +60°C

Maximale Zugspannung

47 lbs (21 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 lbs/1000ft (34 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8742

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.388 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
82742 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825197683 C