Produktnummer: 82761

Elektronisch, 2 C #22 Str TC, FEP Ins, OS, PVC Jkt, CMP

Elektronikkabel, 2 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendungen im Innenraumplenum; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.118 in (3.00 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,118 Zoll (3,00 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 15 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

18,2 Ohm/1000 Fuß (59,7 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.18 in (30.0 mm) 1.18 in (30.0 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8761

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.551 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.551 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
82761 877U500 Natur UnReel 500 ft 612825197775
82761 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825197782 C
82761 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825197768
82761 8775000 Natur Rolle 5.000 ft 612825197799