Produktnummer: 82778

Audio, Steuerung & Instrument, #22-6pr, FEP, Indiv. Folie, LS-PVC Jkt, CMP

Audio-, Steuer- & Instrumentenkabel, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, FEP-Isolierung, verdrillte Paare einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), Gesamtmantel gemäß Tabelle unten, 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendungen im Innenraumplenum; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, …); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.314 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 160 Ohm/km 10.46 Ohm/1000ft (34.32 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 76 pF/ft (250 pF/m) 46 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 62% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C 0°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.14 in (79.8 mm) 3.14 in

Maximale Zugspannung

118.7 lbs (53.84 kg)

Gewicht Kabelgebinde

67 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8778

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
82778 8771000 Natur 612825197836 C