Produktnummer: 8719MN

SpaceMaker™, 2 C #16 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 16AWG (65x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
8719MN

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 65x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.074 in (1.9 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.183 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,183 Zoll (4,65 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
4.4 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 6.2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To 80°C

Maximale Zugspannung

98 lbs (44 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

NEC/UL-Compliance

Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 04-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 04-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8719MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825431114
8719MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825431121
8719MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825431138
8719MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825431145
8719MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825431091
8719MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825431107