Produktnummer: 8720MN

SpaceMaker™, 2 C #14 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 Leiter 14AWG (104x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
8720MN

Technische Daten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
14 104x34 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

2

Gesamtanzahl der Paare

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PP - Polypropylene 0.095 in

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 White

Äußere Abschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 14

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.193 in 0.016 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
2.7 Ohm/1000ft 2.35 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
64 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.143 µH/ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

UL Temperaturbereich

80°C

Betriebstemperaturbereich

-20°C Bis 80°C

Gewicht Kabelgebinde

49 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

160 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

1.9 in

NEC Artikel

Artikel 800

Compliance gemäß UL AWM

AWM 2937

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

CSA-Entflammbarkeit

FT2

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 04-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 04-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8720MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825430148
8720MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825430155
8720MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825430162
8720MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825430179
8720MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825430124
8720MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825430131