Produktnummer: 8723

Audio, Steuerung & Instrument, #22-2pr, PO, Indiv. Folie, PVC-Jacke, CM

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, verdrillte Paare, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Green & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.160 in (4.06 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,160 Zoll (4,06 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 18.38 Ohm/1000ft (60.30 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 52 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

82723, 87723, 88723

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.576 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.576 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8723.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605018571
8723 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825214441
8723.00100 Chrom Rolle 100 m 8719605159229
8723.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605018588
8723.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605018601
8723.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605018595
8723.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605018632
8723. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605018670
8723 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214526
8723 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825214434
8723.02500 Chrom Rolle 500 m 8719605018663
8723.01610 Chrom Rolle 610 m 8719605018656
8723 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825214458 C
8723 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825214410
8723.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018564
8723.011524 Chrom Rolle 1,524 m 8719605018618
8723 0601640 Chrom Rolle 1.640 ft 612825214496
8723 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825214502 C
8723 060U2000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825214427
8723.013048 Chrom Rolle 3,048 m 8719605018625
8723.013050 Chrom Rolle 3,050 m 8719605018649
8723 0603280 Chrom Rolle 3.280 ft 612825214519 C
8723 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825214533 C
8723 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825214465 C Y
8723 06010001 Chrom Rolle 10.000 ft 612825214472 C
8723 0609999 Chrom Rolle 10.000 ft 612825214540 C Y
8723 06015000 Chrom Rolle 15.000 ft 612825214489