Produktnummer: 8723NH

Audio, Steuerung & Instrument, #22-2pr, PO, Indiv. Folie, LSZH Jkt, Dca

Audio-, Steuerinstrumentenkabel, 22 AWG Litzenkabel (7x30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylenisolierung, verdrillte Adernpaare, einzeln Beldfoil®-geschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenkabel aus verzinntem Kupfer als Erdungsdraht, LSZH-Mantel, CPR DCA &

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

4,55 mm (0,179 Zoll)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 115 pF/m (35.1 pF/ft) 203 pF/m (61.9 pF/ft) 45 Ohm 056 µH/m (17 µH/ft) 2.3 Amps per Conductor

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
45.5 mm (1.79 in)

Maximale Zugspannung

226 N (50.8 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

24 lbs/1000ft (36 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1; CPR-UKCA-Klasse: Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8723NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605018717
8723NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605018724
8723NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605018731
8723NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018700
8723NH.K01000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605018755
8723NH.01500 Rot Rolle 500 m 8719605018748