Produktnummer: 8760

Elektronik, 2 C #18 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 2 Leiter 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.222 in (5.64 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,222 Zoll (5,64 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 27.2 pF/ft (89.2 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,49 Ohm/1000 Fuß (27,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

54.2 lbs (24.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

25 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2092

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Plenum-Nummer

88760, 87760 oder 82760

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.667 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.667 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8760,00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605018793
8760.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605018809
8760 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825215189
8760.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605018823
8760.01U305 Chrom UnReel 305 m 8719605018830
8760. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605018847
8760 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825215196 C
8760 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825215127
8760.00610 Chrom Rolle 610 m 8719605018786
8760 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825215134
8760 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825215110
8760.011525 Chrom Rolle 1,525 m 8719605018816
8760 0602000 Chrom Rolle 2.000 ft 612825215172 C
8760 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825215202 C
8760 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825215141 C Y
8760 06015000 Chrom Rolle 15.000 ft 612825215165 C Y