Produktnummer: 87761

Elektronisch, 2 C #22 Str TC, FEP Ins, OS, PVDF Jkt, CMP

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVDF-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.116 in (2.95 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,116 Zoll (2,95 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 9 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,86 Ohm/1000 Fuß (42,19 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

Maximale Zugspannung

27.3 lbs (12.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8761

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
87761 002500 Rot Rolle 500 ft 612825216049 C
87761 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825216032 C
87761 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825216056