Produktnummer: 8777ELV

Audio, Steuerung & Instrument, #22-3pr, PP, Indiv. Folie, LSZH Jkt, B2ca

Audio, Steuerung & Instrumentenkabel, 3-paarig, 22 AWG Litzenleiter (7x30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, einzeln geschirmte Paare (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, CPR B2ca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green
Red, Green, Blue

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Polyester

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.00 mm (0.276 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 A

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-20°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
70 mm (2.8 in)

Maximale Zugspannung

180 N (40 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse B2ca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 03-26-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 03-26-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
8777ELV.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605225108