Produktnummer: 88757

Elektronisch, 4 Pr #22 Str TC, FEP Ins, FEP Jkt, CMP

Hochtemperaturelektronik, 4 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0065 in (0.17 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.009 in (0.23 mm) 0.2 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16 Ohm/1000ft (52 Ohm/km) 17 pF/ft (56 pF/m) 88 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 3.3 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-70°C To +200°C

Maximale Zugspannung

62 lbs (28 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000ft (42 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

8757

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88757 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825217237 C