Produktnummer: 88760

Elektronisch, 2 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP

Hochtemperaturelektronik, 2 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; feuchte Standorte; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.148 in (3.76 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,148 Zoll (3,76 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 29 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 17 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,49 Ohm/1000 Fuß (27,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Maximale Zugspannung

62 lbs (28 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Keine Plenum-Nummer

8760

Anmerkungen

Für den Einsatz in Innenräumen, aber auch für Anwendungen im Außenbereich und unter der Erde geeignet. Gas- und dampfdichte Ummantelung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.591 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLEN-AUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN., Y – ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -10 % BIS +20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.591 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLEN-AUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN., Y – ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -10 % BIS +20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
88760 002100 Rot Rolle 100 ft 612825217275
88760 002500 Rot Rolle 500 ft 612825217312 C
88760 002U500 Rot UnReel 500 ft 612825217268
88760 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825217282 C
88760 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft 612825217251
88760 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825217329
88760 00210000 Rot Rolle 10.000 ft 612825217299 C Z
88760 00220000 Rot Rolle 20.000 ft 612825217305 C Y