Produktnummer: 89463

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, FEP Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, FEP Jkt, CMP

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung blau & klar, Gesamtabschirmung Beldfoil®+verzinntes Kupfergeflecht (76 %), blauer FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Extreme Temperaturen, Kontakt mit Öl und Benzin, raue Umgebung, Allen Bradley Data Highway-Kommunikationsschnittstelle zwischen SPS-Prozessoren, E/A-Geräten, Bedienerschnittstellen, Computern und anderen intelligenten Geräten, SPS-Prozessorverriegelung, Peer-to-Peer-Messaging, Fernprogrammierung, Fehlerbehebung, E/A-Updates usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0175 in (0.445 mm) 0.073 in (1.9 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 76%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.203 in (5.16 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,203 Zoll (5,16 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 9.5 Ohm/1000ft 19.7 pF/ft (64.6 pF/m) 37 pF/ft (120 pF/m) 78 Ohm 1.47 ns/ft 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 69%

Nom Äußerer Schutz DCR

4,1 Ohm/1000 Fuß (13 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.6 dB/100ft
10 2.1 dB/100ft
50 5 dB/100ft
100 7.5 dB/100ft
200 11 dB/100ft
400 16 dB/100ft

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP, CL2P)

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

48 lbs (22 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

Allen Bradley Teil-Nr. 1770-CD

Keine Plenum-Nummer

9463

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.616 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.616 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
89463 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825220978 C
89463 0062500 Blau, hell Rolle 2.500 ft 612825220985 C