Produktnummer: 89696

POS-Kabel, #22-2pr, BC, FEP, O/A-Folie+55 % TC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

Computer-POS-Kabel, 22 AWG massive blanke Kupferleiter, massive FEP-Isolierung, verdrillte Paare, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (55 % Abdeckung), 22 AWG massiver verzinnter Kupferableiter, FEP-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verkaufsstelle; RS-485-Anwendungen; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Line-Ebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Polyester-Band

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.262 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop.
16.5 Ohm/1000ft (54.1 Ohm/km) 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 70%

Nom Äußerer Schutz DCR

4,2 Ohm/1000 Fuß (14 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-70°C To +200°C

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41.1 lbs/1000ft (61.2 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 Plenum Flammtest (UL910), FT6

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9696

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter Lizenz von Belden, Inc. verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.340 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89696 0101000 Schwarz 612825221081 C