Produktnummer: 89855

POS-Kabel, #22-2pr, TC, FEP, O/A-Folie + 55 % TC-Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

Computer-POS-Kabel, 22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, massive FEP-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung) + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (55 % Abdeckung) + Polyesterband, 22 AWG massiver verzinnter Kupferableiter, FEP-Ummantelung, Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verkaufsstelle; RS-485-Anwendungen; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Line-Ebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Blue, Black & Yellow

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TC
Braid Tinned Copper (TC) 56%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Polyester-Band

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.272 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,272 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27 pF/ft (89 pF/m) 100 Ohm 1.46 ns/ft 70% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,9 Ohm/1000 Fuß (16 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.3 MHz 0.4
0.6 MHz 0.53
1 MHz 0.65
1.5 MHz 0.78

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.72 in (69.1 mm) 2.72 in

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9855

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.354 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.354 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89855 0101000 Schwarz 612825221357 C