Produktnummer: 89892

Transceiver 10BASE5, #20-4pr, FEP, PVC Jkt, CMP

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, FEP-Isolierung, verdrillte Paare, einzelne Beldfoil®-Abschirmungen (100 % Abdeckung), Polyester-Isolationsband und Duofoil®-Abschirmung + eine Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), Fluorocopolymer-Ummantelung, Plenum-zertifiziert.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10Base5-Transceiver

Leiter

AWG Stranding Material No. of Pairs
20 7x28 TC - Tinned Copper 4

Anzahl der Leiter

8

Isolierung

Material Material Trade Name Nominal Wall Thickness
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.011 in

Farbtafel

Number Color
1 Gray & White
2 Yellow & Orange
3 Blue & Green
4 Red & Black

Innenabschirmung

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% TC - Tinned Copper 22 7x30

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Separator Material
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.359 in 0.014 in Polyester Tape

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
9.5 Ohm/1000ft 1.5 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
16.7 pF/ft 29.5 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.2 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
78 Ohm ± 5 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
10 MHz 6 dB/100m

Verzögerung

Max. Delay Skew Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m 1.3 ns/ft 78%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation)
6 dB/100m

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL Temperaturbereich

150°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C Bis +150°C

Gewicht Kabelgebinde

90 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

175 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

3.75 in

Kundenreferenzdokument

DEC Artikel-Nr. 17-00321-02

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

IEEE-Compliance

IEEE 802.3 10Base5

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262 Plenum, Flammtest (UL910)

CSA-Entflammbarkeit

FT6

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Ja

Keine Plenum-Nummer

9901

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Anmerkungen

Teflon« ist eine eingetragene Marke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird von Belden, Inc. unter Lizenz verwendet.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.356 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.356 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
89892 0011000 Braun 612825221388
89892 001500 Braun 612825221395