Produktnummer: 89901

Transceiver 10BASE5, #20-4pr, FEP, Indiv. Foliengeschirmte Paare mit isoliertem Gesamtduofoil + Brd, CMP

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, Plenum, FEP-Isolierung, verdrillte Paare, einzeln mit Folie abgeschirmte Paare, Polyester-Isolationsband insgesamt + Duofoil® + Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), Erdungsdraht, hellgraue Ummantelung aus Fluorocopolymer (PVDF), Plenum-zertifiziert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

10Base5-Transceiver

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Data Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 3
Power Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.076 in (1.9 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green
Power Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.060 in (1.5 mm) Black & Red

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Notes
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Foil Out

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC Polyester Isolating tape under DuoFoil
Braid Tinned Copper (TC) 93%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.370 in (9.40 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,370 Zoll (9,40 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedance
Data Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation)
6 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.7 in (94 mm) 3.7 in (94 mm)

Maximale Zugspannung

97.7 lbs (44.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

93 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

IEEE-Compliance

IEEE 802.3 10Base5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

DEC Artikel-Nr. 17-01319-00

Keine Plenum-Nummer

9901

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.502 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.502 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
89901 E4X1000 Grau, hell Dec 612825221401 C
89901 E4X500 Grau, hell Dec 612825221418 C