Produktnummer: 9154ZH

Elektronisch, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, LZSH Jkt, CMG

Elektronisch, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, LZSH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red and Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.031 in (0.79 mm) 0.197 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,197 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
11.1 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 48 pF/ft (160 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,38 Ohm/1000 Fuß (40,62 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.97 in (50.0 mm) 1.97 in

Maximale Zugspannung

34.3 lbs (15.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21307

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.408 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.408 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9154ZH 0101000 Schwarz 612825382140
9154ZH 010500 Schwarz 612825382157