Produktnummer: 9309

Audio, Steuerung & Instrument, #22-9pr, PVC, O/A-Folie, PVC Jkt, CMG

Audio-, Steuer- & Instrumentenkabel, 22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, PVC-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 22 AWG verzinnter Kupferlitzen-Ableitdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 22 AWG Solid TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.363 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,363 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
20.6 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.02 µH/ft (0.066 µH/m) 3.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

10,4 Ohm/1000 Fuß (34,1 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.63 in (92.2 mm) 3.63 in

Maximale Zugspannung

149 lbs (67.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

79 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.337 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9309 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825227588 C
9309 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825227571 C