Produktnummer: 9414

Audio, Bedieninstrument, #22-1pr, SR-PVC, O/A-Folie, PVC-Hülle, CMG &

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, verdrilltes Paar, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Mantel mit Streifenmuster.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.18 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 38 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

11,45 Ohm/1000 Fuß (37,57 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9414 T35500 Beige, Hellbraun Rolle 500 ft 612825240396
9414 T35U500 Beige, Hellbraun UnReel 500 ft 612825240372
9414 T351000 Beige, Hellbraun Rolle 1.000 ft 612825240389 C
9414 T35U1000 Beige, Hellbraun UnReel 1.000 ft 612825240365
9414 T355000 Beige, Hellbraun Rolle 5.000 ft 612825240402