Produktnummer: 9536NH

RS-232, 6C #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V

24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, 6 Leiter verkabelt, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-3-24

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel; für EIA RS-232 Datenübertragungsanwendungen

Isolierung

Color Code
Black, White, Red, Green, Brown, Blue

Elektrik

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
108.3 pF/m (33.01 pF/ft) 213.3 pF/m (65.01 pF/ft) 75 Ohm 1.75 Amps per Conductor

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
55 mm (2.2 in)

Maximale Zugspannung

150 N (34 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.235 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.235 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9536NH.00100 Chrom Rolle 100 m 8719605176936
9536NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605021939
9536NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605021946
9536NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605021922