Produktnummer: 9699MN

SpaceMaker™, 4 Pr, 24 AWG Str TC, PO Ins, IS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 4 Paar, 24 AWG (10 x 34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, einzelne Beldfoil®-Abschirmungen, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
9699MN

Technische Daten

Leiter

Size Stranding Material
24 10x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.043 in (1.1 mm) Black and White, Red and Dark Green, Brown and Dark Blue, Orange and Yellow

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.233 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance
27.7 Ohm/1000ft (90.9 Ohm/km) 27 pF/ft (89 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m)

Nom Äußerer Schutz DCR

11,4 Ohm/1000 Fuß (37,4 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To 80°C

Maximale Zugspannung

63 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 lbs/1000ft (42 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

NEC/UL-Compliance

Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. UPC
9699MN 004100 612825444879
9699MN 0041000 612825444824
9699MN 006100 612825444831
9699MN 0061000 612825444848
9699MN 008100 612825444855
9699MN 0081000 612825444862