Produktnummer: 9729ZH

Elektronisch, 2 Pr #24 Str TC, PO Ins, Ind Shield, LSZH Jkt, CMG

Elektronik, 2 Paar 24 AWG (7 x 32) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG verzinnter Kupferlitzen-Ableitdraht, LSZH-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); digitales Audio; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0185 in (0.470 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black and Red, Black and White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Each pair

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.048 in (1.2 mm) 0.266 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,266 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.74
0.7056 MHz 0.87
0.768 MHz 0.88
1.024 MHz 0.94
1.4112 MHz 1.01
1.536 MHz 1.03
2.048 MHz 1.13
2.8224 MHz 1.29
3.072 MHz 1.35
4.096 MHz 1.57
5.6448 MHz 1.78
6.144 MHz 1.84
8.192 MHz 2.13
11.2896 MHz 2.45
12.288 MHz 2.57
24.576 MHz 3.57

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.66 in (67.6 mm) 2.66 in

Maximale Zugspannung

27.5 lbs (12.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 21088

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.413 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9729ZH 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825382348
9729ZH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825382331