Produktnummer: 973072Z

Blue Hose®, 1 Pr #18 Str TC, PP Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, BBA, LSZH-TS Jkt, 600 V TC-ER-LS

Blue Hose® für Data Highway Plus, 1 Paar 18AWG (7x26) verzinntes Kupfer, PP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (55 %), LSZH-TS-Innenmantel, Panzerung aus Bronzegeflecht, LSZH-TS-Außenmantel, 600 V TC-ER-ST1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
973072Z

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.480 in (12.2 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.573 in (14.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,573 Zoll (14,6 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1), 300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1) 150 V (ITC-ST1)

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry

Umweltverträglichkeit

Erdverlegung

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG-ST1, TC-ER-ST1, PLTC-ST1, ITC-ST1

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.61 Revisionsdatum: 05-31-2024