Produktnummer: 973105Z

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, BBA, LSZH-TS Jkt, CMG, PLTC, Sun Res

RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22AWG (7x30) verzinnte Kupfer-Datalene®-Isolierung, Gesamtfolie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, LSZH-Duroplast-Ummantelung, Bronze-Geflechtpanzerung, LSZH-Duroplast-Ummantelung, CMG, PLTC, SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.400 in (10.2 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.555 in (14.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,555 Zoll (14,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.231 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
973105Z 0105000 Schwarz 612825257738 C N