Produktnummer: 973107Z

RS485, 2 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TS Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH-TS Jkt, CMG

RS-485, 2 Paar 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (65 %), LSZH-TS-Innenmantel, Panzerung aus Bronzegeflecht, LSZH-TS-Außenmantel, CMG, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, raue Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Innere Ummantelung

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.599 in (15.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,599 Zoll (15,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element
Pair(s)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, PLTC

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.126 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
973107Z 0105000 Schwarz 612825257745 C N