Produktnummer: 9740

Elektronisch, 1 PR #18 Str TC, PVC-Einsätze, PVC-Jacke, CMG

Elektronik, 1 Paar 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.210 in (5.33 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,210 Zoll (5,33 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 6.86 Ohm/1000ft 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 20ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

Maximale Zugspannung

42 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

21 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CMG, CL3

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

89740, 87740, 82740

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.531 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9740 0601000 Chrom 612825257943 C
9740 060500 Chrom 612825257950 C
9740 0605000 Chrom 612825257967
9740 060U1000 Chrom 612825257929
9740.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605022653
9740. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605022660
9740 060U500 Chrom 500 ft 612825257936