Produktnummer: 9741

Elektronisch, 12 Pr #18 Str TC, PVC-Einsätze, PVC-Jacke, CMG

Elektronik, 12 Paar 18AWG (16x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.013 in (0.33 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PP - Polypropylene Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) 0.600 in (15.2 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,600 Zoll (15,2 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.6 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 6.0 in (150 mm)

Maximale Zugspannung

499 lbs (226 kg)

Gewicht Kabelgebinde

204 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.504 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9741 0601000 Chrom 612825257998 C