Produktnummer: 9751

Elektronisch, 6 Pr #20 Str TC, PVC-Einsätze, PVC-Jacke, CMG

Elektronik, 6 Paar 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 20 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Äußere Abschirmung

Drainwire Type
20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.366 in (9.30 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
11.3 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 2.6 Amps per Conductor at 20ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.66 in (93.0 mm) 3.66 in (93.0 mm)

Maximale Zugspannung

163.8 lbs (74.30 kg)

Gewicht Kabelgebinde

81 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.492 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.492 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9751 060100 Chrom 612825258186
9751 0601000 Chrom 612825258193 C