Produktnummer: 9777

Audio, Steuerung & Instrument, #18-15pr, PO, Indiv. Folie, PVC-Jacke, CM

Audio, Steuerung & Instrumentenkabel, 18 AWG Litzenleiter (19 x 30) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, 15 verdrillte Paare, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 20 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 15 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.019 in (0.48 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC each pair

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.819 in (20.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,819 Zoll (20,8 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 8.3 Ohm/1000ft (27 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2929)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
8.2 in (210 mm) 8.2 in (210 mm)

Maximale Zugspannung

930 lbs (420 kg)

Gewicht Kabelgebinde

350 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.472 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.472 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9777 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825258629 C
9777 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825258612 C