Produktnummer: 977896Z

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, XLPO+PP Ins, IS+OA TC Brd, LSZH-TS Jkt, Brnz Brd Armor, LSZH-TS Jkt, 600V TC-ER-LS

DeviceBus® für ODVA DeviceNet™, 2 Paare 16+18AWG (19x29+19x30) verzinntes Kupfer, XLPO+Polypropylen-Isolierung, einzelne Beldfoil® & OA-Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (65 %), LSZH-Duroplast-Innenmantel, Bronzegeflechtpanzerung, LSZH-Duroplast-Außenmantel, 600 V TC-ER-ST1

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
977896Z

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Schiffsbord, raue Umgebung, ODVA-Geräteebenenkommunikation, verwendet mit CIP (Common Industrial Protocol) zur Steuerung, Konfiguration und Datenerfassung zwischen Geräten wie Sensoren und Aktoren und Geräten höherer Ebene wie SPS und PC in der industriellen Automatisierung, Bustopologie usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

Innere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.646 in (16.4 mm)

Panzerung

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.801 in (20.3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,801 Zoll (20,3 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Speisung

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

Temperatur

UL Temperature
75°C Dry

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER-ST1

AWM-Compliance

AWM I/II A/B

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
977896Z 0105000 Schwarz 612825258643