Produktnummer: 9830

RS232/422 Low Cap, #24-3pr, PE, O/A Folie+Geflecht, PVC-Ummantelung, CM, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 3-paarig, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen über größere Entfernungen; RS-422 Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.0155 in (0.394 mm) 0.054 in (1.4 mm) Western Electric Standard

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.305 in (7.75 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,305 Zoll (7,75 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.6 ns/ft 66% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,4 Ohm/1000 Fuß (14 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 3 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

65 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

48 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.483 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.483 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9830 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825259251 C
9830 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259244 C