Produktnummer: 9841LW

RS-485, 1 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Cca

RS-485, 1 Adernpaare, 24 AWG Litzenleiter (7x32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylenisolierung, verdrillte Adernpaare, Beldfoil®-Gewebeschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, Erdungsdraht, LSZH-Mantel, CM, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Datenverbindungsstandard: RS-485, kompatibel mit RS-422 und RS-232 Protokolle: Modbus RTU, CANopen, BACNET MS/TP, DMX512 Signaltypen: Digital; Niederspannungsanalog (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Systeme: serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw.; Panelverdrahtung; Audio & Beleuchtung Umgebung: Laut, große Entfernungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White ring marking

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 6.50 mm (0.256 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,50 mm (0,256 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

11,0 Ohm/km (3,35 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

Speisung

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 20851) 300 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 65 mm (2.6 in)

Maximale Zugspannung

328 N (73.7 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

61 kg/km (41 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Cca-s1a,d1,a1

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 20851

CEC/C(UL)-Compliance

CM

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 80 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9841LW.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605208064
9841LW.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605187925
9841LW.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605208057