Produktnummer: 9841NH

RS-485, 1 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Dca

RS-485, 1 Paar, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, CPR Dca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.10 mm (0.240 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6,10 mm (0,240 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

11,0 Ohm/km (3,35 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 61 mm (2.4 in)

Maximale Zugspannung

328 N (73.7 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

52 kg/km (35 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, halogenfrei, UV-beständig (UL 1581 Sec. 1200, nur Schwarz), ölbeständig (IEC 60811-404)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.840 Revisionsdatum: 03-09-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.840 Revisionsdatum: 03-09-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9841NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605022929
9841NH.K0152 Chrom Rolle 152 m 8719605022967
9841NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605022936
9841NH.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605177629
9841NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605022943
9841NH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259497 C
9841NH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259497 C
9841NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605022912
9841NH.K01000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605022950