Produktnummer: 9842NH

RS-485, 2 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Dca

RS-485, 2 Paare, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, CPR Dca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 8.65 mm (0.341 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,65 mm (0,341 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

7,2 Ohm/km (2,2 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
43 mm (1.7 in) 86 mm (3.4 in)

Maximale Zugspannung

395 N (88.8 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

97 kg/km (65 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse DCA, halogenfrei, UV-beständig (UL 1581 Sec. 1200, nur Schwarz), ölbeständig (IEC 60811-404)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d2,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.617 Revisionsdatum: 03-09-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.617 Revisionsdatum: 03-09-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9842NH.02500 Schwarz Rolle 500 m 8719605023308
9842NH.02520 Schwarz Rolle 520 m 8719605172129
9842NH.021000 Schwarz Rolle 1,000 m 8719605155405
9842NH.022500 Schwarz Rolle 2,500 m 8719605023292
9842NH.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605023230
9842NH.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605023254
9842NH.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605023322
9842NH 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825259572
9842NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605023261
9842NH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259565 C
9842NH 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825259565 C
9842NH.001000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605023223
9842NH.K01000 Chrom Rolle 1,000 m 8719605023315
9842NH.002500 Chrom Rolle 2,500 m 8719605023247
9842NH.01305 Weiß Rolle 305 m 8719605023285
9842NH.01500 Weiß Rolle 500 m 8719605184795
9842NH.011000 Weiß Rolle 1,000 m 8719605023278