Produktnummer: 9844LW

RS-485, 4 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Cca

RS-485, 4 Paare, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, verdrillte Paare, durchgehende Beldfoil®-Leitung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (90 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, CPR Cca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-485, POS; Computerkommunikation; Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Panelverdrahtung; serielle Kommunikation (RS-485-Standard) bestehend aus SPS, VFDs, HMIs, Motoren, RTU, SCADA usw. in lauten Umgebungen über große Entfernungen usw.

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 9.9 mm (0.39 in)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

9,90 mm (0,390 Zoll)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m 120 Ohm 66% 1.54 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

6,9 Ohm/km (2,1 Ohm/1000 Fuß)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
50 mm (2.0 in) 99 mm (3.9 in)

Maximale Zugspannung

500 N (110 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

112 kg/km (75,3 lbs/1000 Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Cca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit, Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

DMX-512

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Designspezifikation (TDS), die während der gesamten Prototyping-Phase geändert werden kann. Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 3 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m oder 500 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung entspricht der Produktionsvorlaufzeit von 9844NH plus zusätzlichen 6–7 Wochen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 03-18-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.22 Revisionsdatum: 03-18-2026