Produktnummer: 9877

Audio, Steuerung & Instrument, #20-12pr, PO, Indiv. Folie, PVC-Jacke, CM

Audio-, Steuer- & Instrumentenkabel, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, Polypropylen-Isolierung, 12 verdrillte Paare, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.050 in (1.3 mm) 0.617 in (15.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,617 Zoll (15,7 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11.7 Ohm/1000ft (38.4 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
6.2 in (160 mm) 6.2 in (160 mm)

Maximale Zugspannung

416 lbs (189 kg)

Gewicht Kabelgebinde

195 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9877 060100 Chrom 612825259893 C
9877 0601000 Chrom 612825259909 C
9877 060500 Chrom 612825259916 C