Produktnummer: 9892

Transceiver 10BASE5, #20-4pr, FPO, PVC Jkt, CM

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, 4 verdrillte Paare, Polyester-Isolationsband insgesamt + eine Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (95 % Abdeckung), Erdungsdraht, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 802.3 Transceiver-Kabel

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 20 7x28 TC - Tinned Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 95% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.398 in (10.1 mm)

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
78 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation)
6 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CL2)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.98 in (101 mm) 3.98 in (101 mm)

Maximale Zugspannung

175 lbs (79.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

93 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

IEEE-Compliance

IEEE 802.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

DEC Artikel-Nr. 17-01320-00

Plenum-Nummer

89901

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.477 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9892 0061000 Blau, hell 612825260103 C
9892 006500 Blau, hell 612825260110 C
9892 0065000 Blau, hell 612825260127 C