Produktnummer: 9898

Transceiver 10BASE5, #28-3pr, #24-3c, PO, isolierte Abschirmungen, PVC-Ummantelung, CM

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 3 Paare – 28 AWG verseilte (7 x 36) verzinnte Kupferleiter, 3 Leiter – 24 AWG verseilte (7 x 32) verzinnte Kupferleiter, Polypropylen-Isolierung, alle einzeln. Beldfoil®-Abschirmung, Gesamtisolation, Duofoil® + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 802.3 Transceiver-Kabel

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper 3
Conductor(s) 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PP - Polypropylene 0.044 in (1.1 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black, Red, & Purple
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.035 in (0.89 mm) Yellow, Orange, White

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 91%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.26 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,26 Zoll

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Conductor(s)

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
66 ns/100m 66%

Speisung

UL Voltage Rating
150 V (CL2), 30 V (AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in

Maximale Zugspannung

78 lbs (35 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2919

IEEE-Compliance

IEEE 802.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9898 E4X1000 Grau, hell Dec 612825260158 C