Produktnummer: 9901

Transceiver 10BASE5, #20-4pr, FPO, isolierte Abschirmungen, PVC-Ummantelung, CM

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, verdrillte Paare, Polyester-Isolierband + Duofoil® + verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Erdungsdraht, hellgrauer PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 802.3 Transceiver-Kabel

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 20 7x28 TC - Tinned Copper 4

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.415 in (10.5 mm)

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
78 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Hochfrequenz

Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
6

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.15 in (105 mm) 4.15 in (105 mm)

Maximale Zugspannung

208 lbs (94.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

97 lbs/1000ft (140 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL2, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

IEEE-Compliance

IEEE 802.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

DEC Artikel-Nr. 17-01320-00

Plenum-Nummer

89901

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.598 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.598 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9901 E4X1000 Grau, hell Dec 612825260240 C
9901 E4X500 Grau, hell Dec 612825260257 C