Produktnummer: 9902

Transceiver 10BASE5, #20-5pr, FPO, isolierte Abschirmungen, PVC-Ummantelung, CM

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, verdrillte Paare, Polyester-Isolierband + Duofoil® + verzinnter Kupfergeflechtschirm (95 % Abdeckung), Erdungsdraht, hellgrauer PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 802.3 Transceiver-Kabel

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper 5

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Red & Brown, Red & Black HDPE

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.495 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,495 Zoll

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
78 Ohm

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

Speisung

UL Voltage Rating
150 V (CL2), 30 V (AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.95 in (126 mm) 4.95 in

Maximale Zugspannung

248.6 lbs (112.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

138 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, Artikel 725

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

IEEE-Compliance

IEEE 802.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Polyester-Trennband über verkabelten Paaren

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.363 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9902 E4X1000 Grau, hell Dec 612825260264 C
9902 E4X500 Grau, hell Dec 612825260271 C