Produktnummer: 9903

Transceiver 10BASE5, #28-3pr, #24-1pr, PO, isolierte Abschirmungen, PVC-Ummantelung, CMG

IEEE 802.3 Ethernet-Transceiver 10BASE5, 28 und 24 AWG verzinnte Kupferlitzenleiter, Polypropylen-Isolierung, #28-3, #24-1 verdrillte Paare, Polyester-Isolierband + Duofoil® + verzinnte Kupfergeflechtabschirmung (92 % Abdeckung), Erdungsdraht, hellgraue PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IEEE 802.3 Transceiver-Kabel

Leiter

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 28 7x36 TC - Tinned Copper 3
Pair(s) 24 7x32 TC - Tinned Copper 1

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.044 in (1.1 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.25 in (6.4 mm)

Elektrik

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

Verzögerung

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
66 ns/100m 66%

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CMG)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

68 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

IEEE-Compliance

IEEE 802.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Polyester-Trennband über den Paaren

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.494 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9903 E4X1000 Grau, hell Dec 612825260288 C
9903 E4X500 Grau, hell Dec 612825260295