Produktnummer: 9992

Audio, Steuerung & Instrument, #24-9pr, PO, Indiv. Folie, PVC-Jacke, CM

Audio, Steuerung & Instrumentenkabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Polyethylen-Isolierung, verdrillte Paare, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.011 in (0.28 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.383 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 15.8 Ohm/1000ft (51.8 Ohm/km) 25 pF/ft (82 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 60 Ohm 66% 1.1 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.83 in (97.3 mm) 3.83 in

Maximale Zugspannung

104.5 lbs (47.40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

78 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.351 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9992 060100 Chrom 612825267737
9992 0601000 Chrom 612825267744 C
9992 060500 Chrom 612825267751 C