Produktnummer: YE00820

KNX, 2PR 0,8 mm Sol BC, PE ins, OS, PVC jkt, Eca

KNX, 2 Paar, 0,8 mm Leiterdurchmesser, blankes Kupfer – massiv, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Ummantelung, CPR Eca

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

KNX, EIB-Kabel für Gebäudemanagement

Leiter

Stranding Material
Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.3 mm (0.012 in) 1.4 mm (0.055 in) White & Red & Yellow & Black

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.2 mm (0.047 in) 6.1 mm

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond
37.5 Ohm/km 50 pF/m (15 pF/ft)

Temperatur

Operating Storage
-20°C To +70°C -30°C to +70°C

Biegeradius

Installation Min.
61 mm (2.4 in)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.195 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.195 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
YE00820.00100 Grün Rolle 100 m 8719605112606
YE00820.00500 Grün Rolle 500 m 8719605112637
YE00820.001000 Grün Rolle 1,000 m 8719605112613
YE00820.K01000 Grün Rolle 1,000 m 8719605112651
YE00820.001525 Grün Rolle 1,525 m 8719605112620